矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 048 9812
型号: 19 40 048 9812
Han 48HPR cover angled housing 5xM32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
定距螺栓M6
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 048 9812
Han 48HPR cover angled housing 5xM32
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
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR
上壳/底座类型
安装保护罩
上壳/底座介绍
定距螺栓M6
版本
尺寸
48 B
电缆入口数量
5
出线孔
5x M32
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
包装内容
4 定距件
4 x M6 螺栓
4个垫圈
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
600 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140173538
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular