登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Beschermingskappen
09 40 048 5401
型号: 09 40 048 5401
Han 48HPR cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 048 5401
Han 48HPR cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HPR
Type accessoire
Beschermingskap
Beschrijving van het accessoire
voor scheidingswand gemonteerde behuizingen
voor oppervlakte gemonteerde behuizingen
Versie
Grootte
48 B
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling)
4 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Corrosiebestendig
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (vergrendeling)
Roestvrij staal
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
600 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140163324
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular