配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
123
型号: 09 20 004 5101
Han 4A Push-In, female insert
Han 4A Push-In, female insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 004 5101
Han 4A Push-In, female insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
123
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han A®
Verze
  • Způsob připojení Push-In
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 4
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 230 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Recommended screw driver PH1
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140448483
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522