矩形连接器
...
附件
保护罩
09 40 004 5484
型号: 09 40 004 5484
Han 4HPR-CM-CL- for HTE/HSE-cord,loop
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Koruma Kapağı
seyyar gövdeler için, Sabitleme kablolu (döngü)
Boyut: 4 B
Merkezi kilitleme mandalı (seyyar gövdede)
Paslanmaz Çelik
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Koruma derecesi: IP65, IP68, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
注释
比较
型号: 09 40 004 5484
Han 4HPR-CM-CL- for HTE/HSE-cord,loop
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR
Aksesuar tipi
Koruma Kapağı
Aksesuarın açıklaması
seyyar gövdeler için
Sabitleme kablolu (döngü)
Sürüm
Boyut
4 B
Kilitleme tipi
Merkezi kilitleme mandalı (seyyar gövdede)
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP68
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Korozyona dayanıklı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
no requirements (flammable mass < 10g)
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Almanca)
PDF (Çekçe)
PDF (İngilizce)
PDF (İspanyolca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Fransızca)
PDF (Japonca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (Korece)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
PDF (Çince(geleneksel)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (İngilizce)