登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
530
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Ströme ab 16 A
09 31 006 3001
型号: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
530
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han
®
HsB
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Macho
Tamaño
16 B
Número de contactos
6
Contacto PE
Sí
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
1,5 ... 10 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 16 ... AWG 8
Corriente nominal
35 A
Tensión nominal conductor-tierra
400 V
Tensión nominal conductor-conductor
690 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Tensión nominal según UL
600 V
Tensión nominal según CSA
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Par de apriete
2 Nm Tornillo PE M5
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
60,55 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140186392
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found