配套产品
配套产品
型号: 09 30 006 1719
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 06 B
注释
比较
型号: 09 30 006 1719
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Cadre support
  • Description de l'accessoire Montage arrière
Version
  • Taille 6 B
  • Détails
    Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1 mm
    Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1 mm
    Plage d'extraction sur l'axe z : 0,5 / +1 mm
Données techniques
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 344,3 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140572355
  • eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421