配套产品
配套产品
型号: 09 30 006 9301
Han 6B HBM Rear Fit Frame
Han 6B HBM Rear Fit Frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
后面板安装
尺寸: 6 B
注释
比较
型号: 09 30 006 9301
Han 6B HBM Rear Fit Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip de accesorii Ramă
  • Descrierea accesoriului Montaj spate
Versiune
  • Mărime 6 B
Proprietăţi material
  • Material (accesorii)
    Poliamidă (PA)
    Oţel inoxidabil
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 27,7 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140193703
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466