8
饰品
12
备件
2
插芯
6
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 30 206 1750
型号: 19 30 206 1750
Han 6B-HMC-HCC-SL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 206 1750
Han 6B-HMC-HCC-SL-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
12
备件
2
插芯
6
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han® HMC
上壳/底座类型
飞线底座
型
低结构
版本
尺寸
6 B
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M20
锁定类型
单锁扣
Han-Easy Lock
®
是
应用领域
用于高插拔次数的特殊上壳和底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
颜色(锁扣)
RAL 7037(土灰)
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
127.9 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140170919
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC