备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
用于防爆应用
09 36 006 2601
型号: 09 36 006 2601
Han 6Ex-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 2601
Han 6Ex-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han
®
Ex
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Provedení
Male
Velikost
6 B
Počet kontaktů
6
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podrobnosti
POZOR! Lze použít jen s kryty Han
®
Ex!
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0,75 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
90 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 1 mΩ
Utahovací moment
0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota
-20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě
Do +70 °C v T4
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
50 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140054783
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found