配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
15
Ersatzteil
1
Einsätze
22
Rahmen
2
型号: 19 39 606 0446
Han 6HP Direct/B-GG-M25
Han 6HP Direct/B-GG-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 606 0446
Han 6HP Direct/B-GG-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
15
Ersatzteil
1
Einsätze
22
Rahmen
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HP Direct B
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 255,58 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140182288
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466