配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
18
备件
1
插芯
20
Frames
2
型号: 19 40 006 0431
Han 6HPR-HTE2-SCL-M20
Han 6HPR-HTE2-SCL-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0431
Han 6HPR-HTE2-SCL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
18
备件
1
插芯
20
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 上売/底座
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 上壳
Verzió
  • Méret 6 B
  • Verzió 顶出线
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M20
  • Rögzítés típusa 螺钉锁扣
  • Alkalmazási terület 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 粉末涂层
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005(乌黑)
  • Anyag (Rögzítés) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 412.798 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140172807
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors