登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Protection covers
09 40 006 5404
型号: 09 40 006 5404
Han 6HPR hood cover toggle locking
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 6 B
开关锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68
注释
比较
型号: 09 40 006 5404
Han 6HPR hood cover toggle locking
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accessories
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR
Tip de accesorii
Protection cover
Descrierea accesoriului
for hoods
Versiune
Mărime
6 B
Tip blocare
Toggle locking
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP68
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Suprafaţă (carcasă/priză)
Powder-coated
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (jet black)
Material (etanşare)
NBR
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
104 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140057357
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found