Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
후드/하우징
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 005 2742
型号: 09 14 005 2742
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 混合模块
单模块
轴向螺栓端子/压接针
母头
插针: 5
导体截面积: 14 ... 22 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2742
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
후드/하우징
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
70 A 混合模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
轴向螺栓端子/压接针
公母类型
母头
针数
5
信号针数
4
电源针数
1
详细资料
请单独订购信号插针
技术参数
导体截面积 (mm²)
14 ... 22 mm²
线芯外径
≤10 mm Power
≤4.8 mm 信号
额定电流
70 A
额定电压
1,000 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电流(信号)
16 A
额定电压(信号)
400 V
额定脉沖电压(信号)
6 kV
污染等级(信号)
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 0.5 mΩ
剥线长度
12.5 ... 13.5 mm
拧紧力矩
4 Nm @ 14 mm²
4 Nm @ 16 mm²
4 Nm @ 22 mm²
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
21 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140020320
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found