配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
上殼/底座
84
Frames
17
型号: 09 14 005 2741
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 70 A 混合模块
单模块
轴向螺栓端子/压接针
母头
插针: 5
导体截面积: 6 ... 16 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2741
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
上殼/底座
84
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® 70 A 混合模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 轴向螺栓端子/压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 5
  • 信号针数 4
  • 电源针数 1
  • 详细资料 请单独订购信号插针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 6 ... 16 mm²
  • 线芯外径
    ≤10 mm Power
    ≤4.8 mm 信号
  • 额定电流 ‌ 70 A
  • 额定电压 1,000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 400 V
  • 额定脉沖电压(信号) 6 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 剥线长度 11 ... 12 mm
  • 拧紧力矩
    2 Nm @ 6 mm²
    3 Nm @ 10 mm²
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 20.9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140020313
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较