Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 005 2647
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A híbrido
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial / terminación de engaste
Macho
Contactos: 5
Sección de conductor: 14 ... 22 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 005 2647
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 70 A híbrido
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial / terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos de señal por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 14 ... 22 mm²
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤10 mm Power
    ≤4,8 mm Señal
  • Corriente nominal ‌ 70 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 16 A
  • Tensión nominal (señal) 400 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 6 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,5 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 12,5 ... 13,5 mm
  • Par de apriete
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
    4 Nm @ 22 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 22,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020276
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar