Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
18
部品番号: 09 16 272 3001
Han 72DD-HMC-M-c
Han 72DD-HMC-M-c

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
インサート
クリンプ端子
オス
RAL 7032 (ぺブルグレー)
定格電流: ‌10 A
サイズ: 16 B
コンタクト: 72
導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 09 16 272 3001
Han 72DD-HMC-M-c
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
18
製品詳細
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han DD® HMC
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 72
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 56 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140024021
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare