配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
1
上売/底座
148
型号: 09 36 008 2733
Han 8D-F QL (w/o contact 1)
Han 8D-F QL (w/o contact 1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Han-Quick Lock® 接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 36 008 2733
Han 8D-F QL (w/o contact 1)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
1
上売/底座
148
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han D®
  • 规格 Without contact 1
版本
  • 接线方式 Han-Quick Lock® termination
  • 公母类型 Female
  • 尺寸 3 A
  • 针数 8
  • 详细资料 for thermoplastics and metal hoods/housings
  • 详细资料 for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 10 mm
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH1
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140282261
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较