Spare Part
1
Hoods/Housings
34
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 20 016 2613
型号: 09 20 016 2613
Han A 16 POS. M INSERT SCREW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 32 A
插针: 32
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 20 016 2613
Han A 16 POS. M INSERT SCREW
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han A
®
Especificaciones
Marcado continuo
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo
Macho
Tamaño
32 A
Número de contactos
32
Contacto PE
Yes
Identificación de contacto
17 ... 32
Detalles
¡Necesitará dos insertos para un montaje completo!
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
250 V
Voltaje de choque nominal
4 kV
Nivel de contaminación
3
Voltaje nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Par de apriete
0,5 Nm Tornillo de contacto M3
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
0,8 Nm
Recommended screw driver
PH1
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
55 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140039810
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han A®