登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
11
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
20
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
09 20 016 0301
型号: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
11
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han A
®
Gehäuseart
Anbaugehäuse
Bauform
niedrige Bauform
Ausführung
Baugröße
16 A
Verriegelungsart
Längsbügel
Han-Easy Lock
®
ja
Anwendungsgebiet
Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
1 Nm Befestigungsschrauben M3
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Polycarbonat (PC)
Edelstahl
Farbe Verriegelung
RAL 7037 (staubgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Naphthalin
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
63,2 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140039667
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread