配套产品
配套产品
Combinables
10
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
22
型号: 09 20 032 0230
Han A BASE SURFACE HC
Han A BASE SURFACE HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 32 A
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 20 032 0230
Han A BASE SURFACE HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
22
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 32 A
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Pg 21
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Han-Easy Lock® Tak
  • Zakres zastosowań Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla aplikacji przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • Materiał (blokady)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037 (szary)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nikiel
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 435,4 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140040021
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466