配套产品
配套产品
Combinables
25
Accessories
15
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
80
型号: 19 20 003 1440
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1440
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Accessories
15
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
80
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 上殼 / 底座
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 上殼
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió 頂出線
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M20
  • Rögzítés típusa 單鎖扣
  • Alkalmazási terület 用於工業應用的標準上殼/底座
  • Csomag tartalma 請單獨訂購密封螺絲。
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 帶密封螺栓
    IP67 帶密封螺栓
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 壓鑄鋅
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 粉末塗層
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 60 g
  • Származási ország 德國
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140124585
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较