配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
20
型号: 09 20 016 0801
Han A Hood without PG HC 1 Lever
Han A Hood without PG HC 1 Lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 A
高结构
单锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 0801
Han A Hood without PG HC 1 Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
20
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han A®
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 16 A
  • Verze Bez kabelového vstupu
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 155 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140039766
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466