Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Juntas
09 30 000 9992
型号: 09 30 000 9992
Han B 10 Gasket
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
尺寸: 10 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 30 000 9992
Han B 10 Gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de carcasas/bases
Han
®
B
Tipo de accesorio
Junta de brida
Versión
Tamaño
10 B
Propiedades del material
Material (junta)
NBR
Color (junta)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
0,1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
40169300
GTIN
5713140043671
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts