配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
10
备件
2
插芯
31
型号: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M40
Han 48B-asg2-LB-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 48 B
高结构
单锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
10
备件
2
插芯
31
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 高结构
版本
  • 尺寸 48 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M32
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,330 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140127449
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?