登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
55
Accessories
19
Spare Part
3
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
19 30 016 1231
型号: 19 30 016 1231
Han B BASE SURFACE LC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 1231
Han B BASE SURFACE LC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
55
Accessories
19
Spare Part
3
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
上売/底座
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
B
Seyyar gövde/muhafaza tipi
表面安装底座
Tip
低结构
Sürüm
Boyut
16 B
Sürüm
边出线
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M25
Kilitleme tipi
双锁扣
Han-Easy Lock
®
是
Uygulama Alanı
用于工业连接器的标准上売/底座
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
材料特性
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸铝
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
粉末涂层
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7037(土灰)
Malzeme (conta)
NBR
Malzeme (kilitleme)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Renk (kilitleme)
RAL 7037(土灰)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
215 g
Menşei ülkesi
德国
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140126299
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found