登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
09 30 716 0730
型号: 09 30 716 0730
Han B HOOD COUPLER HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
黑色
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 716 0730
Han B HOOD COUPLER HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
B
Type kap/behuizing
Kabel-naar-kabel-behuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Zwart
Type
Hoge constructie
Versie
Grootte
16 B
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x Pg 21
Vergrendelingstype
Dubbele sluithendel
Han-Easy Lock
®
Ja
Toepassingsgebied
Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
NBR
Materiaal (vergrendeling)
Polycarbonaat (PC)
Roestvrij staal
Kleur (vergrendeling)
RAL 9005 (gitzwart)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels)
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP-nummer
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Naftaleen
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
260,6 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140048720
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found