登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
スペア部品
1
インサート
33
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
09 30 048 0442
型号: 09 30 048 0442
Han 48 CG 1 PG 4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 48 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x Pg 42
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 048 0442
Han 48 CG 1 PG 4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
スペア部品
1
インサート
33
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
B
フード/ハウジングのタイプ
フード
タイプ
高背タイプ
バージョン
サイズ
48 B
バージョン
顶出线
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x Pg 42
ロックタイプ
单锁扣
アプリケーション分野
用于工业连接器的标准上売/底座
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸铝
表面 (フード/ハウジング)
粉末涂层
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7037(土灰)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
798 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140048362
eCl@ss
27,440,202.00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found