配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
2
备件
2
插芯
26
Frames
2
型号: 09 30 010 1431
Han B HOOD TOP ENTRY LC
Han B HOOD TOP ENTRY LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 010 1431
Han B HOOD TOP ENTRY LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
2
备件
2
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 10 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Pg 16
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar (på kabelkåpan)
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (låsning)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Färg (låsning) RAL 7037 (dammgrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 160 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140045118
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466