矩形连接器
...
附件
保护罩
11 30 024 5422
型号: 11 30 024 5422
Han B Protect Cover Die Cast (Easy hood)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, a ... d, 金属, 带固定绳
尺寸: 24 B
双锁扣
材料(密封件): NBR
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 11 30 024 5422
Han B Protect Cover Die Cast (Easy hood)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
Easy Hood
Tillbehörstyp
Skyddskåpa
Tillbehörsbeskrivning
till kabelkåpor
a ... d
Metall
Med fästband
Version
Storlek
24 B
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP54
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (tätning)
NBR
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP nummer
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
112,4 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140110847
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®