配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 09 30 024 5426
Han B PROTECT COVER
Han B PROTECT COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 24 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 024 5426
Han B PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Érintkező vezetők
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于线对线连接底座
    带固定绳
版本
  • 尺寸 24 B
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 72 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140047983
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较