Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserti
4
Număr articol: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 16 B
Levier de blocare dublu
Intrare laterală
1x M32
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserti
4
Detalii produs
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 用于本安电路的简单装置
  • 详细资料 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 470 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140181717
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați