Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
部品番号: 09 12 006 2694
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Sti-c (G)
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Sti-c (G)

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
インサート
パネルフィードスルー
オス
ポリカーボネート (PC)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
定格電流: ‌10 A
サイズ: 3 A
コンタクト: 2 + 4 エレクトリカルコンタクト10 A + PE用オプション
ノート
Compare
部品番号: 09 12 006 2694
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Sti-c (G)
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
备件
1
上売/底座
31
製品詳細
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Brid®
  • Identificatie Han-Brid® Cu
  • Element Paneeldoorvoer
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 2
  • overige contacten + 4 elektrische contacten 10 A + optie voor PE
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 16,28 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140017344
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare