Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
71
Numer Katalogowy: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
Han-Brid Quintax F snap-fit

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 1, 4, 8, + ekranowanie + 2 kontakty mocy
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
备件
1
上売/底座
71
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Brid®
  • Identyfikacja Han-Brid® Quintax 3 A
  • Specyfikacje
    Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
    snap-fit
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów
    1
    4
    8
  • dalsze kontakty + ekranowanie + 2 kontakty mocy
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 8,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140186651
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare