Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
19
Număr articol: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 3 A
Contacte: 2 + RJ45
Secţiunea transversală a conductorului: 0.12 mm² Torsadat
Note
Comparați
Număr articol: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
19
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han-Brid®
  • Identificare Han-Brid® RJ45 C
  • Specificație hybrid network connector
Versiune
  • Gen Male
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 2
  • alte contacte + RJ45
  • Detalii With RJ Industrial
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.12 mm² Stranded
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 Stranded
  • Diametru exterior fir ≤ 1.6 mm
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 24 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 42.84 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140186668
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați