矩形连接器
...
插针
电气
09 32 200 6229
型号: 09 32 200 6229
Han C F crimp contact 4 mm² Au/HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 32 200 6229
Han C F crimp contact 4 mm² Au/HMC
注释
比较
新
Crimp Advisor
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
插针
系列
Han
®
C HMC
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 12
额定电流
≤ 40 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
9.5 mm
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
HMC镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
25
净重
2.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140164000
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC