配套产品
配套产品
Combinables
9
Tools
2
Carcase/prize
83
Frames
17
型号: 09 14 003 5101
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
Push-In
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 5101
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Tools
2
Carcase/prize
83
Frames
17
产品详情
Identificare
  • Categoria Module
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Modul Han® C
  • Dimensiunea modulului Modul individual
Versiune
  • Metoda de terminaţie Push-In
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1,5 ... 6 mm²
  • Diametru exterior fir ≤7,4 mm
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Lungime dezizolare 12 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60352-7
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140501492
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较