配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
型号: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Han® C
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 10 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 8
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 11,5 mm
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2,028 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713141101400
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较