登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
フード/ハウジング
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
Han-Modular® モジュラー式コネクタ
...
モジュール
パワー 16 A ... 400 A
09 14 003 3104
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Female
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
フード/ハウジング
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
モジュール
製品シリーズ
Han-Modular®
モジュールのタイプ
Han
®
C モジュール
モジュールのサイズ
シングルモジュール
モジュールの説明
高引張応力用
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
コンタクト数
3
コンタクトID
4 ... 6
詳細
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
導体断面積(mm²)
1.5 ... 10 mm²
ワイヤー外径
≤4.8 mm
4.8 ... 6 mm 電線剝き長さ 18 mm
6 ... 7.5 mm 剥き長さ18mm、コンタクト取り外し制限あり
定格電流
40 A
定格電圧
500 V
定格サージ電圧
6 kV
汚染度
3
定格電流、UL準拠
32 A
定格電圧、UL準拠
600 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
ストリップ 長さ
9.5 mm
18 mm ワイヤー外径 > 4.8 mm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 10,000
嵌合回数の注記
他のHMC部品との嵌合回数
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 カテゴリ2
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
14.9 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,217.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552