配套产品
配套产品
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Capots/Embases
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3101 XL
Han C module, crimp female, PU 200
Han C module, crimp female, PU 200

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 003 3101 XL
Han C module, crimp female, PU 200
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Capots/Embases
88
Frames
25
产品详情
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® C
  • Taille du module Module individuel
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 3
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Diamètre extérieur
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Longueur à dénuder 12 mm
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 690 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL 32 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Longueur à dénuder
    9,5 mm
    12 mm Diamètre extérieur du conducteur > 4,8 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 200
  • Poids net 8,6 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较