配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3003
Han C module, crimp male (two part)
Han C module, crimp male (two part)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
适用于增加的张应力
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3003
Han C module, crimp male (two part)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® C
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
  • Descrizione del modulo per impieghi con sollecitazioni a trazione
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 3
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Diametro esterno del cavo
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Lunghezza di spellatura 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Lunghezza di spellatura 18 mm e rimozione del contatto limitata
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 32 A
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    9,5 mm
    18 mm Diametro esterno del cavo > 4,8 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140020061
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552