Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
M12
Kelepçeleme aralığı: 3 ... 6.5 mm
Malzeme (kablo rakorları): Pirinç
Malzeme (kelepçe halkası): Poliamid (PA)
IP68, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Anahtar Boyu: 14
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® CGM-M
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Teknik özellikler
  • Anahtar Boyu 14
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • Boyut M12
  • Kelepçeleme aralığı 3 ... 6,5 mm
  • Köşeler arası genişlik 15,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Pirinç
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kelepçe halkası) Poliamid (PA)
  • Yüzey (aksesuarlar) Nikel kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 4f201c26-3e7e-4d14-b05e-d8c11d623635
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 11,137 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 74122000
  • GTIN 5713140193017
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın