Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 19 00 000 7121
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable gland, Railway version, M20, Clamping range: 10 ... 14 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 22, 24
Notes
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. Please contact your local distribution partner.
Varenummer: 19 00 000 7121
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® CGM-M-Rail
  • Tartozék típusa Kábel tömszelence
  • A tartozék leírása Vasúti változat
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤6 Nm (a használt kábel és szigetelő betét függvényében)
  • Csavarkulcs méret
    22
    24
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Méret M20
  • Befogási tartomány 10 ... 14 mm
  • Széles átellenes sarkok 26,4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Sárgaréz
  • Anyag (tömítés) EPDM
  • Felület (kiegészítők) Nikkel bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 41,6 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 84849000
  • GTIN 5713140193116
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare