登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Cable glands
19 00 000 7122
型号: 19 00 000 7122
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M25
夹持范围: 11 ... 14.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 27, 30
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7122
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accessories
Serii de carcase/prize
Han
®
CGM-M-Rail
Tip de accesorii
Cable gland
Descrierea accesoriului
Railway version
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
≤7 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Dimensiune cheie
27
30
Temperatura de limitare
-40 ... +100 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP68
Mărime
M25
Gama de sisteme de prindere cu cleme
11 ... 14.5 mm
Lăţime între colţuri
32.9 mm
Proprietăţi material
Material (presetupe cablu)
Brass
Material (etanşare)
EPDM
Suprafaţă (accesorii)
Nickel plated
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
65.9 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
74122000
GTIN
5713140193123
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Cehă)
PDF (Daneză)
PDF (Germană)
PDF (Engleză)
PDF (Franceză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Japoneză)
PDF (Coreeană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
PDF (Engleză)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts