配套产品
配套产品
型号: 09 12 000 9921
Han Compact fixing screw
Han Compact fixing screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定螺栓
注释
比较
型号: 09 12 000 9921
Han Compact fixing screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Modular® Compact
  • Type of accessory Fixing screws
Technical characteristics
  • Size ST 2.9x9.5 F-H
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.58 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140016354
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较