5
饰品
2
备件
1
上売/底座
60
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
特殊应用
端子连接器
09 21 040 4701
型号: 09 21 040 4701
Han D 40 POS. F INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 040 4701
Han D 40 POS. F INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
2
备件
1
上売/底座
60
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han D
®
AV
原件
端子连接器
规格
左侧版本
多面外形(MK)
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
母头
尺寸
16 B
针数
40
接地针
是
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.2 ... 2.5 mm²
额定电流
10 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 4 mΩ
拧紧力矩
0.5 Nm 插针螺钉M3
0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
401 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140040687
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV