7
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 15 000 6204
型号: 09 15 000 6204
Han D F Crimp Contact Ag AWG 26 - 22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6204
Han D F Crimp Contact Ag AWG 26 - 22
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
Han D
®
Type af kontakt
Crimpkontakt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 0,37 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Nominel strøm
≤ 10 A
Kontaktmodstand
≤ 3 mΩ
Afisoleringslængde
8 mm
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
0,5 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140022072
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
Chapter Han® Q
下载
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han D® / DD®
下载
HARTING News 2020
下载
Han® F+B
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Chapter Han-Com®