配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6295
Han D F contact f. PCB adapter Au
Han D F contact f. PCB adapter Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
母头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 15 000 6295
Han D F contact f. PCB adapter Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 Han D®
  • 접점 유형 PCB 접점
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 정격 전류 ≤ 7.5 A
  • 접점 저항 ≤ 3 mΩ
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 0.9 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140187962
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522