配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6290
Han D-F-contact for Han Q7/0 PC adapter
Han D-F-contact for Han Q7/0 PC adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 15 000 6290
Han D-F-contact for Han Q7/0 PC adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han D®
  • Tipo de contacto Contacto para placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 7,5 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,82 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140022225
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较