配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
6
饰品
1
型号: 09 15 000 6104
Han D M Crimp Contact Ag 0,37mm
Han D M Crimp Contact Ag 0,37mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6104
Han D M Crimp Contact Ag 0,37mm
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
6
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 Han D®
  • 插针类型 Crimp contact
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Male
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.37 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 额定电流 ≤ 10 A
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 8 mm
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140021839
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522