Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-kontakt
Nominel strøm: ≤7.5 A
Male
Kobberlegering
Forgyldt
Notes
Compare
Part number: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han D®
  • 插针类型 PCB插针
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 7.5 A
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140022010
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare